Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea forgóvillás görgoő egy poliamid házból készült, csappal forgatható csapágyazással ellátott görgő, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelv\u00e9nyhez tervezve lett. A forgóvillás görgő házának poliamid anyaga biztosítja a szükséges szilárdságot és korrózióállóságot, míg a csappal forgatható csapágy lehetővé teszi a rugalmas pozicionálást és beállítást. A görgő kereke 40 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, amely optimális kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. A kerék siklócsapágy távolsággal van ellátva, amely biztosítja a stabil és csendes működést. Az összmagassága 35 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk helyeken is. A görgoő statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő teljesítményt nyújt könnyebb és közepes terhelésű alkalmazásokhoz. A Stylea forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához, ahol megbízható és csendes működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
EAN
4031582359855
S4-anyagszám
990770013
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
52 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
35 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,05 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
15,2 mm
Körbeforgás
74 mm
Ellensúlyoz
12 mm
Körbeforgás
37 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
12 mm
Átmérő
40 mm
Test szélessége
12 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Antracitszürke (RAL7016)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 40 mm
Stylea
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

A Stylea névre hallgató kerékfékes görgő, amely ideális választás éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz és irodabútorokhoz. A görgő illesztése zsákfurat B10 szerelvényhez történik, amely biztosítja a stabil és egyszerű rögzítést a bútor szerkezetében. A ház poliamidból készül, és csapos, forgatható kialakítású, így a görgő a mozgás irányához igazodva szabadon elfordulhat, ami megkönnyíti a bútorok pozicionálását és áthelyezését. A ház anyagának szilárdsága hozzájárul a görgő hosszú élettartamához és ellenálló képességéhez a mindennapi igénybevétellel szemben. A kerék átmérője 40 mm, a futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely csendes, egyenletes gördülést és jó padlóvédelmet nyújt. A kerék és a futófelület kialakítása a sikló csapágy táv­tartóval történő csapágyazással működik, amely csökkenti a súrlódást és növeli a gördülés könnyedségét. A görgő teljes magassága 35 mm, így alacsony bútorokhoz is megfelelő. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg, 3 km/h sebesség mellett. Ezek az adatok segítik a mérnököket a megfelelő méretezésben és a biztonságos alkalmazás tervezésében.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg