Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Delta central kerékfékes görgő talplemez központi reteszeléssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház acéllemezből, nehéz kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel van felszerelve, precíziós golyóscsapágyazással a hosszú élettartam és csendes működés biztosítására. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 225 mm. A dinamikus terhelhetőség 550 kg 4 km/h sebességnél, illetve 440 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 1100 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
3645ITP160P67 OH225 soft cv
EAN
4031582366501
S4 Materialnummer
990835383
Core attributes
Gehäusetyp
Kerékfékes görgő
Gesamtbreite
94 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
550 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
440 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Bauhöhe
225 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,89 kg
Produktname
Delta central
Norm
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Talplemez központi reteszeléssel
Plattenloch Durchmesser
13 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
77,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlänge
142 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Farbe
Kék passzivált
Gabelform
Széles, Megerősített
Material
Acéllemez, nehéz
Schwenklager
Precíziós golyóscsapágy
Dom Durchmesser
94 mm
Störkreis
270 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
135 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Alumínium
Material der Lauffläche
Öntött poliuretán
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Futófelület védelem nélkül
Achse
Csavar anyával
Lager
Precíziós golyóscsapágy
Radfarbe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
special-features-image
Különleges funkciók