Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Forma kerékfékes görgő rögzítőgyűrűs csap hatszögletű foglalattal rendelkezik a biztonságos felszereléshez. A görgő háza cink-öntötvény/alumínium anyagból készült, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a kiváló forgási tulajdonságokat. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 150 mm, míg a görgő teljes magassága 164 mm. A dinamikus teherbírás 135 kg 3 km/h sebességnél, amely megbízható teljesítményt nyújt ipari alkalmazásokban. A precíziós csapágyazás és a minőségi anyagok kombinációja kiváló működési tulajdonságokat biztosít.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
6945UFP150B33-18,7 grey
EAN
4031582476521
Core attributes
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
135 kg
Összsúly
164 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
120 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-18 °C
Termék neve
Forma
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Rögzítőgyűrűs csap hatszögletű foglalattal
Csavar átmérője
19 mm
Housing
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Cink-öntvény / Alumínium
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Ellensúlyoz
57 mm
Körbeforgás
137 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
60 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
18 mm
Átmérő
150 mm
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból