Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea low height kerékfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel ellátva. A kerék teste poliamid alapanyagú, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 103 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, bútorok, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, betegemelők, zuhanyszékek, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5945UAP100P30-8 LH RAL7001
EAN
4031582373073
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
73 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
103 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Linea low height
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
8 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
41 mm
Körbeforgás
204 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
102 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Robusztus ház
Kettős kerék nagy teherbíráshoz és alacsony magassághoz
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
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Linea low height
5940UAP100P30-8 LH RAL7001

A Linea low height forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a zökkenőmentes forgómozgást. A kerék teste szintén poliamid konstrukciójú, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán anyagból áll, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 103 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. A termék ideális altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházi alkalmazásokhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba, ápolói kocsikhoz, betegemelőkhöz, zuhanyszékekhez, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez és lélegeztetőgépekhez.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg