Forgóvillás görgő 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582373035
Termékszám:
5940UAP100P30-8 LH RAL7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea low height forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza poliamid a...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea low height forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a zökkenőmentes forgómozgást. A kerék teste szintén poliamid konstrukciójú, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán anyagból áll, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 103 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. A termék ideális altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházi alkalmazásokhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba, ápolói kocsikhoz, betegemelőkhöz, zuhanyszékekhez, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez és lélegeztetőgépekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Robusztus ház
Kettős kerék nagy teherbíráshoz és alacsony magassághoz
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
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott