Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea light kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított csatlakozással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható csapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság szintén 100 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, éjjeliszekrények, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, bútorok, kórházak, médiabútorok, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodaszékek, irodabútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
5925XSP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582370751
Core attributes
Gehäusetyp
Kerékfékes görgő
Gesamtbreite
73 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Bútorgörgők
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Ezüstszürke (RAL7001)
Gabelform
Ikerkerekes villa
Material
Poliamid
Schwenklager
Csap, forgatható
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
204 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
102 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Poliamid, elektromosan vezető
Material der Lauffläche
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Fadenschutz
Futófelület védelemmel
Laufflächenfarbe
Palaszürke (RAL7015)
Lager
Precíziós golyóscsapágy
Radfarbe
Palaszürke (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Linea light
5920XSP100L51-11 RAL9002

A Linea light forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítással rendelkezik, amely poliamid házat tartalmaz csap, forgatható forgócsapággyal. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból készült, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető anyagból, precíziós golyóscsapággyal ellátva. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság szintén 100 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, éjjeliszekrények, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, bútorok, kórházak, médiabútorok, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, irodaszékek, irodabútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg