Kerékfékes görgő 100 mm
Galea
EAN:
4031582379266
Termékszám:
5075PJP100P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea kerékfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házszerkezet kéts...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea kerékfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék polipropilén magja termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva optimális tapadást és csendes működést nyújt, míg a precíziós golyóscsapágy hosszú élettartamot garantál. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel és 139 mm összmagassággal rendelkezik. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz pozicionálás szükséges.
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)