Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumi anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5070PJP100P30-10
EAN
4031582378610
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,44 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
90 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
5071PJP100P30-10

A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és megbízható felszerelést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot nyújt. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumi anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. A görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz irányítás szükséges.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

A Galea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartósságal rendelkezik, míg a forgórész kétsoros golyós csapágyazással biztosítja a smooth mozgást. A kerék teste polipropilén alapanyagból készült, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást nyújt, precíziós golyóscsapágy biztosítja a hosszú élettartamot. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Kerékfékes görgő 100 mm
Kerékfékes görgő 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

A Galea kerékfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék polipropilén magja termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva optimális tapadást és csendes működést nyújt, míg a precíziós golyóscsapágy hosszú élettartamot garantál. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel és 139 mm összmagassággal rendelkezik. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz pozicionálás szükséges.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg