Kerék 85 mm
Duratech
Rendelési szám:
199839855
EAN:
4031582334234
Termékszám:
TOP 085x95-Ø20 HL97
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech kerék egy 85 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely 95 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech kerék egy 85 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely 95 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely megegyezik a kerék anyagával. A kerék 97 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy segítségével működik. A statikus terhelhetőség 1800 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 720 kg 6 km/h sebességnél, illetve 900 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyeknek nagy terhelhetőségre és megbízható működésre van szükségük.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással