Kerék 250 mm
Puretech
Rendelési szám:
199038261
EAN:
4031582404265
Termékszám:
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, 250 mm átmérőjű görgő, amely 50 mm széles tömörgumi futófelülettel rendelke...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, 250 mm átmérőjű görgő, amely 50 mm széles tömörgumi futófelülettel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszú csapággyal és 20,1 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, siklócsapágy típusú csapágyazással. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. A Puretech kerék állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrendszerek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásához ideális megoldást nyújt.