Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Maxtech kerék egy poliamid testből készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 200 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyazással szerelve. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, autóipari OEM-et, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, gépgyártást, gyártási és platform kocsikat, állványokat, szerszámrendelkezéseket, hulladékkezelő berendezéseket, munkapadokat és szállítóberendezéseket.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582419320
S4-anyagszám
199037334
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
500 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1,04 kg
Termék neve
Maxtech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
96 Shore A
A futófelület keménysége (D)
48 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
58 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Természetes fehér