Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Elastech kerék egy 160 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik fekete, vulkanizált kivitelben. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. A statikus terhelhetőség 700 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 280 kg sebességgel 6 km/h-nál, illetve 350 kg sebességgel 4 km/h-nál. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
IEP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319712
S4-anyagszám
199828339
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
350 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
280 kg
Statikus teherbírás
700 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,18 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal