Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 150 mm átmérővel és 46 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyazással szerelve. A futófelület anyaga megegyezik a kerék alapanyagával. A kerék statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 500 kg 4 km/h sebességnél. Az eszköz széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, gépgyártásban, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, bolti bútorok és kiállítók mozgatásában, valamint szállítóberendezésekben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UOR 150x46-Ø20 HL58
EAN
4031582496680
S4-anyagszám
190000776
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
500 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,56 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
58 mm
Futófelület szélessége
46 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
46 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással