Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Puretech kerék egy polipropilén alapanyagú, 150 mm átmérőjű görgő, amely 32 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 36,5 mm hosszú nábbal és 8,3 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Terhelhetősége statikus állapotban 160 kg, dinamikus terheléskor pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések görgős rendszereibe történő beépítéshez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
EAN
4031582356694
S4-anyagszám
199065468
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,44 kg
Termék neve
Puretech
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Tengely furat átmérője
8,3 mm
Kerékagy hossza
36,5 mm
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal