Kerék 125 mm
Maxtech
Rendelési szám:
199064271
EAN:
4031582322781
Termékszám:
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Maxtech kerék egy 125 mm átmérőjű, poliamid testű görgőkerék, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik 40 mm s...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Maxtech kerék egy 125 mm átmérőjű, poliamid testű görgőkerék, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik 40 mm szélesség mellett. A kerék tűgörgős csapágyazása rozsdamentes acélból készült, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az 58 mm hosszúságú agy 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van ellátva, amely szabványos szereléshez szükséges. A kerék statikus terhelhetősége 600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 300 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan gurulós alkalmazásokhoz, ahol szilárdsággal párosult rugalmasságra van szükség.