Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Supratech kerék 100 mm átmérővel rendelkezik, 32 mm széles termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testanyaggal. A tengely furatátmérője 12 mm, az agy hossza 44,4 mm. Tűgörgős csapágyazással felszerelt kerék statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: görgős konténerek, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámszekrények, munkapadok, valamint szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582355185
Core attributes
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,14 kg
Termék neve
Supratech
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Wheel
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
44,4 mm
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy