Kerék 100 mm
Novatech
Rendelési szám:
199802477
EAN:
4031582319859
Termékszám:
ITP 100x40-Ø12 HL49 incl. A-set
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely 40 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezi...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely 40 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 49 mm hosszúságú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy segítségével működik. A statikus terhelhetőség 600 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 240 kg sebességgel 6 km/h-nál, illetve 300 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. Ez a kerék ideális választás olyan kerekesszékekhez és szállítóeszközökhöz, amelyeknek megbízható, hosszú élettartamú görgőmegoldásra van szükségük.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Wheel
Különleges funkciók