Kerék 100 mm
Novatech
Rendelési szám:
199845115
EAN:
4031582365405
Termékszám:
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelü...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 40 mm, a kerékagy hossza 49 mm, az axislyuk átmérője pedig 9 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 240 kg 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Wheel
Különleges funkciók