Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Integral swivel castor with central, total or directional lock features a stem with cam hole for profile bars fitting, with washable beds requiring sealing in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel bearing for smooth operation. The wheel comprises a polyamide, electric conductive body with polyurethane, injected, electric-conductive tread material, supported by sealed precision ball bearings, with a diameter of 150 mm. The castor has an overall height of 183 mm and offers exceptional load capacity with dynamic ratings of 150 kg at 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, plus a static load capacity of 450 kg. This versatile castor is designed for demanding medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, hospitals, nursing and retirement homes, stretchers, and ultrasound equipment.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582340921
S4-anyagszám
990030606
Alapvető attribútumok
Tanúsítvány
Tested and monitored by TÜV Süd
Ház típusa
Swivel castor with central, total or directional lock
Teljes szélesség
62 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
183 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1.02 kg
Termék neve
Integral
Standard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Csavar rögzítőfuratok száma
4
Tippek
Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.
Szerelvény típusa
Stem with cam hole for profile bars
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
96 mm
Csavarmenet pozíciója
19 mm
Ház
Szín
Grey white (RAL9002)
Villa alakja
Closed
Anyag
Steel sheet, medium
Forgócsapágy
Precision ball bearing
Kupola átmérője
62 mm
Körbeforgás
230 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
115 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
91 Shore A
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Polyamide, electric conductive
Futófelület anyaga
Polyurethane, injected, electric-conductive
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Integrated threadguard
Futófelület színe
Slate grey (similar RAL7015)
Csapágy
Precision ball bearing, sealed
Kerék színe
Slate grey (RAL7015)
Fogantyúkészlet
Tippek
Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Secured stand
Total lock for simultaneously locking the wheel and swivel housing.
User-friendly central lock
Simultaneous locking of more than one castor using a central actuation lever.
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
Certified conductivity
Conductive version to protect users and electrical devices from electrostatic discharge.
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.
Chemical-resistant components
Insensitive to many cleaning agents and chemical substances.
Individual cover
Shape of the housing cover can be customised.
Certified safety
TÜV Süd certified performance standard.
Comfortable maneuverability
Easily move across obstacles with large wheels and elastic wheel centers.
Multistage switching function
Up to three locking positions: directional lock, total lock or free mobility.
Reduced cleaning
Due to mainly smooth surfaces, the castors are quick and easy to clean.
Extremely strong construction
Extremely strong construction
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Accessory
Adaptor
Adapter m. Gew. Stift

This accessory for castors provides essential supplementary functionality with a lightweight construction weighing just 0.1 kg, making it suitable for integration into various mobile equipment applications without significantly impacting overall system weight. The compact design ensures compatibility with standard castor assemblies whilst maintaining structural integrity under operational loads, offering engineers a reliable solution for enhancing castor performance in industrial and commercial mobility systems.

Accessory
Change lever
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

This accessory is designed as a complementary component for castor systems, providing enhanced functionality and performance optimisation for mobile equipment applications. Engineered with precision manufacturing standards, this lightweight component weighs just 0.12 kg, making it suitable for integration without significantly impacting the overall load capacity of the castor assembly whilst maintaining structural integrity and operational reliability.

Accessory
Change lever
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

This accessory is designed to complement castor systems, providing enhanced functionality and performance for mobile equipment applications. Engineered with precision to meet industrial standards, this component weighs 0.06 kg, making it lightweight yet robust enough to withstand regular operational demands. The accessory integrates seamlessly with existing castor assemblies, ensuring reliable performance across various industrial environments whilst maintaining optimal mobility characteristics.

Accessory
Change lever
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

This accessory is designed as a complementary component for castor systems, providing enhanced functionality and operational support for wheeled applications. Engineered with precision manufacturing standards, this lightweight component weighs just 0.09 kg, making it suitable for integration without significantly impacting the overall system weight or performance characteristics of the castor assembly.

Accessory
Bearing bush
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

This lightweight accessory for castors weighs just 0.04 kg, making it an ideal supplementary component that adds minimal burden to existing castor assemblies whilst providing enhanced functionality. The compact design ensures seamless integration with standard castor systems without compromising mobility or performance, whilst the low mass characteristics maintain optimal weight distribution across the entire assembly.

Accessory
Bushing
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

The Bushing is an accessory designed as a reducing bushing with square configuration for castor applications. This precision-engineered component features a 28 mm diameter bolt specification, ensuring secure and reliable attachment to compatible castor assemblies. Weighing just 0.05 kg, this lightweight yet robust bushing provides an effective solution for reducing connection sizes whilst maintaining structural integrity and operational performance in industrial mobility systems.

Accessory
Profile bar
Profilstahl 6kt-11x1000

This accessory is designed to complement and enhance castor functionality, providing additional support or modification capabilities for wheeled applications. The component integrates seamlessly with existing castor assemblies to extend operational performance or adapt the unit for specific requirements. Engineered for reliable service, this accessory maintains compatibility with standard castor configurations whilst offering enhanced versatility for industrial and commercial wheeled equipment installations.

Accessory
Bushing
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

The Bushing is an accessory designed as a reducing bushing with square configuration for castor applications. This precision-engineered component features a 28 mm diameter bolt specification, ensuring secure and reliable fitment within castor assemblies. Weighing just 0.04 kg, this lightweight yet robust bushing provides effective dimensional reduction whilst maintaining structural integrity, making it ideal for professional engineering applications where space optimisation and reliable mechanical connection are essential requirements.

Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
Integral
Integral
Integral
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

The Integral swivel castor with central, total lock features a stem with cam hole for profile bars fitting, with washable beds requiring sealing in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel bearing for smooth operation. The wheel comprises a polyamide, electric conductive body with polyurethane, injected, electric-conductive tread material, supported by sealed precision ball bearings. The wheel diameter measures 150 mm, whilst the overall height is 183 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 150 kg at 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, with a static load capacity of 450 kg. Applications include anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, hospitals, nursing and retirement homes, stretchers, and ultrasound equipment.

150 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
183 mm
150 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
183 mm