Forgóvillás görgő 150 mm
Integral twin
Rendelési szám:
990067098
EAN:
4031582302516
Termékszám:
2940UAP150R05-32 9002 M6/7
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
Az Integral twin forgóvillás görgo egy precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt, orvosi és ipari alkalmazásokra tervezett mobil m...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Integral twin forgóvillás görgo egy precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt, orvosi és ipari alkalmazásokra tervezett mobil megoldás. A termék tömör, kerek csappal szerelt, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. Az acéllemez, közepes anyagból készült házat precíziós goly óscsapágy támasztja alá, amely garantálja a sima és hosszú élettartamú forgómozgást. A görgo 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, amely kiváló kopásállóságot és kémiai ellenállóságot biztosít. Az összes magasság 175 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést eredményez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 450 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 150 kg 4 km/h sebességnél és 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Integral twin forgóvillás görgo ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, kórházi ágyakhoz, sebészeti robotokhoz, műtőasztalokhoz és ultrahang készülékekhez, ahol a precizitás, megbízhatóság és higiénia alapvető követelmény.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet