Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The ICS swivel castor features a threaded stem with hexagon neck, top fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swiveling bearing system that enables smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a polyamide, electric conductive body fitted with an injected polyurethane, electric-conductive tread that provides excellent grip whilst maintaining electrical conductivity throughout operation. The wheel runs on precision ball bearing, sealed units that ensure reliable performance and extended service life. With a wheel diameter of 125 mm and an overall height of 162 mm, this castor offers compact dimensions suitable for space-constrained installations. The dynamic load capacity reaches 100 kg at speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity extends to 200 kg, making it ideal for care beds and similar healthcare applications requiring both mobility and electrical safety.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5320XSX125S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309867
S4-anyagszám
990027148
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
52 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,57 kg
Termék neve
ICS
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Menetes szár hatszögletű nyakkal, felső
Szár átmérője
10 mm
Szár hossza
17 mm
Housing
Szín
Ezüstszürke (hasonló RAL7001)
Villa alakja
Keskeny
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
199 mm
Ellensúlyoz
37 mm
Körbeforgás
99,5 mm
Menet átmérője
0 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
91 Shore A
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Beépített futófelület védelem
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez