Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The ICS swivel castor features a solid stem, round fitting configuration with a stem, swiveling housing constructed from durable polyamide material. The wheel assembly comprises a polyamide, electric conductive body fitted with polyurethane, injected, electric-conductive tread material, supported by precision ball bearing, sealed for reliable operation. The wheel measures 125mm in diameter, contributing to an overall height of 162mm for the complete assembly. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making this castor particularly suitable for care beds applications where electrical conductivity and smooth mobility are essential requirements.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
S4-anyagszám
990027476
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Swivel castor
Teljes szélesség
52 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0.68 kg
Termék neve
ICS
Standard
EN12530 - Devices Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Csavar rögzítőfuratok száma
2
Szerelvény típusa
Solid stem, round
Csavar átmérője
18 mm
Csavar hossza
62 mm
Csavarmenet pozíciója
19 mm
Ház
Szín
Silver grey (similar RAL7001)
Villa alakja
Slim
Anyag
Polyamide
Forgócsapágy
Stem, swiveling
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
199 mm
Ellensúlyoz
37 mm
Körbeforgás
99.5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
91 Shore A
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Polyamide, electric conductive
Futófelület anyaga
Polyurethane, injected, electric-conductive
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Integrated threadguard
Csapágy
Precision ball bearing, sealed
Kerék színe
Silver grey (RAL7001)

special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Certified conductivity
Conductive version to protect users and electrical devices from electrostatic discharge.
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Accessory
Bushing
R08-Ø30-Ø18

The Bushing is an accessory designed as a reducing bushing with a round configuration, engineered to provide precise dimensional adaptation for castor assemblies. This component features an 18 mm diameter bolt specification, ensuring secure and reliable connection within the castor mechanism. With a lightweight construction weighing just 0.03 kg, this reducing bushing offers excellent strength-to-weight ratio whilst maintaining structural integrity under operational loads.

Accessory
Bushing
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

The Bushing is an accessory designed as a reducing bushing with a round configuration, engineered to provide precise dimensional adaptation in castor assemblies. This component features an 18 mm diameter bolt specification, ensuring secure and reliable connection whilst maintaining optimal load distribution characteristics. With a lightweight construction weighing just 0.01 kg, this bushing offers excellent strength-to-weight ratio performance.

Accessory
Bushing
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

The Bushing is an accessory designed as a reducing bushing with square configuration for castor applications. This precision-engineered component features an 18 mm diameter bolt specification, ensuring secure and reliable fitment within castor assemblies. Weighing just 0.04 kg, this lightweight yet robust bushing provides effective dimensional reduction whilst maintaining structural integrity, making it ideal for professional engineering applications where space constraints and load distribution are critical considerations.

Accessory
Bushing
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

The Bushing is an accessory designed as a reducing bushing with square configuration for castor applications. This precision-engineered component features an 18 mm diameter bolt specification, ensuring secure and reliable attachment to compatible castor assemblies. Weighing just 0.01 kg, this lightweight yet robust bushing provides an efficient solution for reducing connections whilst maintaining structural integrity in demanding industrial environments.

Accessory
Bushing
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

The Bushing is an accessory designed as a reducing bushing with a round configuration, engineered to provide precise dimensional adaptation in castor assemblies. This component features an 18 mm diameter bolt specification, ensuring secure and reliable connection within the mounting system. With a lightweight construction weighing just 0.01 kg, this reducing bushing offers excellent compatibility whilst maintaining structural integrity for professional castor applications.

Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
ICS
ICS
ICS
5327XSX125R05-18x62

The ICS swivel castor with total lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swiveling bearing system for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a polyamide, electric conductive body fitted with polyurethane, injected, electric-conductive tread material, ensuring reliable electrical conductivity throughout operation. The wheel is equipped with precision ball bearing, sealed for enhanced durability and reduced maintenance requirements. With a wheel diameter of 125 mm, the castor has an overall height of 162 mm. The unit offers a dynamic load capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it particularly suitable for care beds and similar healthcare applications requiring both mobility and secure locking functionality.

125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg