Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The ICS swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swiveling swivel bearing mechanism that ensures smooth directional changes and reliable operation. The wheel assembly comprises a polypropylene body with a thermoplastic rubber tread surface, providing excellent grip and floor protection, whilst the precision ball bearing, sealed system guarantees long-lasting performance with minimal maintenance requirements. With a wheel diameter of 125 mm, the castor achieves an overall height of 166 mm, making it suitable for various equipment configurations. The unit offers impressive load handling capabilities with a dynamic load capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it particularly well-suited for care beds and similar healthcare applications where mobility and stability are essential.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
S4-anyagszám
990027292
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Swivel castor
Teljes szélesség
52 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
166 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0.66 kg
Termék neve
ICS
Standard
EN12530 - Devices Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Rectangular plate
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
50 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
75 mm
Talplemez hossza
95 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Ház
Szín
Silver grey (RAL7001)
Villa alakja
Slim
Anyag
Polyamide
Forgócsapágy
Stem, swiveling
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
199 mm
Ellensúlyoz
37 mm
Körbeforgás
99.5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polypropylene
Futófelület anyaga
Thermoplastic rubber
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Integrated threadguard
Csapágy
Precision ball bearing, sealed
Kerék színe
Silver grey (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
ICS
ICS
ICS
5327PJX125P51 INOX

The ICS swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing system for smooth directional movement. The wheel assembly consists of a polypropylene body fitted with a thermoplastic rubber tread for optimal floor protection and quiet operation, supported by precision ball bearing, sealed components for enhanced durability and performance. With a wheel diameter of 125 mm, the castor has an overall height of 166 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it particularly suitable for care beds and similar healthcare equipment applications.

125 mm
166 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
166 mm
Light Duty | < 150 kg
Változatok
ICS
ICS
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

The ICS fixed castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material, providing excellent strength and chemical resistance. The wheel incorporates a polypropylene body with a thermoplastic rubber tread for optimal floor protection and quiet operation, supported by precision ball bearings that are sealed to prevent contamination and ensure smooth rolling performance. The wheel diameter measures 125 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 166 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg. This castor is specifically designed for care bed applications, where reliable mobility and patient safety are paramount requirements.

125 mm
166 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
166 mm
Light Duty | < 150 kg