Forgóvillás görgő kombinált fékkel 150 mm
Linea
EAN:
4031582411461
Termékszám:
594CUAP150R05-22 ral7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel egy precíziós mobilitási megoldás, amely tömör csap, kerek típusú felszerelést alkalm...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel egy precíziós mobilitási megoldás, amely tömör csap, kerek típusú felszerelést alkalmaz. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, 150 mm átmérővel, precíziós golyóscsapágy kerékcsapágyazással. A görgő összmagassága 175 mm. Teherbírása dinamikus terhelésre 150 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelésre 300 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi eszközök, gyógyszerkocsik, mozgássegítő berendezések, idősotthonok, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók