Forgóvillás görgő kombinált fékkel 150 mm
Linea
EAN:
4031582411430
Termékszám:
594CUAP150P50 ral7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel ápolóágyak, altatókocsik és orvosi berendezések biztonságos mozgatására készült. A té...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel ápolóágyak, altatókocsik és orvosi berendezések biztonságos mozgatására készült. A téglalap alakú talplemez szolgál a termék rögzítésére, így a görgő egyszerűen felszerelhető a járműre vagy a berendezésre. A ház poliamidból készül, a forgórészt precíziós golyóscsapágy támasztja meg, amely pontos és egyenletes irányváltást biztosít. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely csendes és könnyű gördülést eredményez, teste poliamid, csapágya pedig precíziós golyóscsapágy. A termék teljes magassága 175 mm. A görgő statikus terhelhetősége 220 kg, dinamikus terhelhetősége 110 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazható C-karokon, CT-vizsgálókon, MRI- és röntgenberendezéseken, dialízis-kocsikon, gyógyszerkocsikon, kórházi ágyakon, irodabútorokon, reklineren, sebészeti robotokon, lélegeztetőgépeken és professzionális takarítókocsikon.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók