Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel precíziós kialakítású termék, amely ágyak és kocsik gurítására szolgál. Rögzítése csavarfurattal történik, moshatható ágyak esetén viszont a felfüggesztési területet a kórházi ágy gyártójának kell tömíteni. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapágyas forgócsapot tartalmaz. A kerék átmérője 125 mm, csapágya rozsdamentes, precíziós golyóscsapágy. A futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, elektromosan vezető, a kerék teste pedig szintén elektromosan vezető poliamid. A termék teljes magassága 143 mm. Statikus terhelhetősége 260 kg, dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, betegemelők, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
594CXSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582398564
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Forgóvillás görgő kombinált fékkel
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
130 kg
Statikus teherbírás
260 kg
Összsúly
143 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,98 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
258 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
129 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Fogantyúkészlet
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

A Linea egy totálfékes görgő, amely professzionális egészségügyi és szolgáltatási környezetben használt gurulós eszközökhöz készült. A rögzítési mód csavarfurat, amely lehetővé teszi a görgő egyszerű csavarozással történő felszerelését a tartóelemre. A ház poliamidból készült, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely a forgó egységet stabilan és könnyen mozgathatóvá teszi. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretánból készült, a kerék csapágya pedig rozsdamentes precíziós golyóscsapágy. A poliamid ház szintén elektromosan vezető, ami az elektrosztatikus feltöltődés elvezetését segíti az érzékeny környezetekben. A termék teljes magassága 143 mm. A görgő statikus terhelhetősége 260 kg, dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 130 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, az ápolási ágyak, a dialízis kocsik, a kórházi gyógyszerkocsik, a betegemelők, a lélegeztetőgépek és az ultrahang készülékek.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

A Linea névre hallgató forgóvillás, görgő irányfékkel, amely az egészségügyi és gondozási környezetek széles körében alkalmazható, így altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, ápolási ágyakhoz, élelmiszerszállító és catering kocsikhoz, számítógépek kerekeken történő mozgatásához, dialízis kocsikhoz, kórházi, gyógyszerkocsi-, mozgáskorlátozottak ellátására szolgáló és idősek otthonaiban használt eszközökhöz, reklinerekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang-készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, irodai bútorokhoz, betegemelőkhöz, valamint professzionális takarítókocsikhoz. A rögzítési mód csavarfurat, amely a felszerelést egyszerűen és biztonságosan teszi lehetővé. A ház poliamidból készült, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima, pontos forgást. A kerék átmérője 125 mm, csapágya rozsdamentes precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, míg a kerék teste elektromosan vezető poliamid. A termék teljes magassága 143 mm. Statikus terhelhetősége 260 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 130 kg 3 km/h sebesség mellett.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
5940XSC125P30-13 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a berendezéshez. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült, rozsdamentes precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 143 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg, így alkalmas kórházi berendezések, ápolási ágyak, dialízis kocsik, sebészeti robotok, lélegeztetőgépek és egyéb orvosi eszközök megbízható mozgatására.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg