Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
EAN:
4031582352665
Termékszám:
5941XSC125P30-13 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea névre hallgató forgóvillás, görgő irányfékkel, amely az egészségügyi és gondozási környezetek széles körében alkalmazhat...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea névre hallgató forgóvillás, görgő irányfékkel, amely az egészségügyi és gondozási környezetek széles körében alkalmazható, így altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, ápolási ágyakhoz, élelmiszerszállító és catering kocsikhoz, számítógépek kerekeken történő mozgatásához, dialízis kocsikhoz, kórházi, gyógyszerkocsi-, mozgáskorlátozottak ellátására szolgáló és idősek otthonaiban használt eszközökhöz, reklinerekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang-készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, irodai bútorokhoz, betegemelőkhöz, valamint professzionális takarítókocsikhoz. A rögzítési mód csavarfurat, amely a felszerelést egyszerűen és biztonságosan teszi lehetővé. A ház poliamidból készült, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima, pontos forgást. A kerék átmérője 125 mm, csapágya rozsdamentes precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, míg a kerék teste elektromosan vezető poliamid. A termék teljes magassága 143 mm. Statikus terhelhetősége 260 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 130 kg 3 km/h sebesség mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott