Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Delta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből, nehéz kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel a pontos irányíthatóság érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a hosszú élettartam és könnyű gördülés biztosítása céljából. A görgő összmagassága 250 mm. Dinamikus teherbírása 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1200 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3641UOP200P63
EAN
4031582337938
S4-anyagszám
990833652
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
94 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
480 kg
Statikus teherbírás
1200 kg
Összsúly
250 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
3,05 kg
Termék neve
Delta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
94 mm
Körbeforgás
310 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
155 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

A Puretech görgő tartozék kiváló minőségű kiegészítő elem, amely 0,25 kg tömegével könnyű kezelhetőséget biztosít ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Ez a precíziós gyártású alkatrész optimális teljesítményt nyújt különböző görgős rendszerekben, miközben tartós konstrukciója hosszú élettartamot garantál. A kompakt kialakítás és az alacsony súly miatt ideális választás olyan projektekhez, ahol a mobilitás és a könnyű szerelhetőség kulcsfontosságú szempont.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Delta
3640UOP200P63

A Delta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel a kiváló manőverezhetőség érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a hosszú élettartamot és könnyű gördülést. A görgő összmagassága 250 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 1200 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
250 mm
600 kg
200 mm
250 mm
600 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Delta
3648UOP200P63

A Delta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból gyártott, a futófelület pedig a kerékkel megegyező anyagból készül, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a könnyű gördülést. A görgő összmagassága 250 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 1200 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
250 mm
600 kg
200 mm
250 mm
600 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
Delta
3642UOP200P63 f.d-lock

A Delta totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztos rögzítés érdekében. A ház nehéz acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 250 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 1200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
250 mm
600 kg
200 mm
250 mm
600 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Delta
3640UOP200P63

A Delta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel a kiváló manőverezhetőség érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a hosszú élettartamot és könnyű gördülést. A görgő összmagassága 250 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 1200 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
250 mm
600 kg
200 mm
250 mm
600 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Delta
3648UOP200P63

A Delta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból gyártott, a futófelület pedig a kerékkel megegyező anyagból készül, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a könnyű gördülést. A görgő összmagassága 250 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 1200 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
250 mm
600 kg
200 mm
250 mm
600 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
Delta
3642UOP200P63 f.d-lock

A Delta totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztos rögzítés érdekében. A ház nehéz acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 250 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 1200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
250 mm
600 kg
200 mm
250 mm
600 kg