Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. A görgő összmagassága 205 mm. Dinamikus teherbírása 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 280 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 700 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9681IFP160P63 CL67
EAN
4031582366150
S4-anyagszám
990838192
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
110 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
350 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
280 kg
Statikus teherbírás
700 kg
Összsúly
205 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
4,42 kg
Termék neve
Kappa
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
135 mm
Talplemez szélessége
110 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
111 mm
Körbeforgás
280 mm
Ellensúlyoz
58 mm
Körbeforgás
140 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürke / nem jelölt
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördülés biztosítására. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 205 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél és 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Ideális repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

A Kappa fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék teste alumíniumból van gyártva, míg a futófelület rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készül, amely precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság pedig 205 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél és 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Ideális megoldás repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

A Kappa totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel szerelt. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással ellátva. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 205 mm. Dinamikus teherbírása 350 kg 4 km/h sebességnél és 280 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 700 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördülés biztosítására. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 205 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél és 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Ideális repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

A Kappa fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék teste alumíniumból van gyártva, míg a futófelület rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készül, amely precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság pedig 205 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél és 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Ideális megoldás repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

A Kappa totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel szerelt. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással ellátva. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 205 mm. Dinamikus teherbírása 350 kg 4 km/h sebességnél és 280 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 700 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg