Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta stainless forgóvillás görgő irányfékkekkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyazással van felszerelve, garantálva a tartós és zökkenőmentes működést. A 160 mm átmérőjű kerék poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, és siklócsapágyazással van ellátva az optimális gördülési tulajdonságokért. A görgő teljes magassága 200 mm. Dinamikus teherbírása 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása eléri az 1600 kg-ot, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8671TOO160P63
EAN
4031582313581
S4-anyagszám
990830135
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
640 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-30 °C
Összsúly
3,12 kg
Termék neve
Zeta stainless
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
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
74 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
74 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
270 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
135 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

A Zeta stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból van gyártva, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 160 mm, az összes magasság 200 mm. A görgő dinamikus teherbírása 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 1600 kg. Ez a robusztus konstrukció ipari alkalmazásokhoz ideális választás, ahol nagy terhelhetőség és megbízhatóság szükséges.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Változatok
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

A Zeta stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból van gyártva, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készül, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 160 mm, a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus terhelhetőség 4 km/h sebességnél 800 kg, 6 km/h sebességnél 640 kg, míg a statikus terhelhetőség eléri az 1600 kg-ot. Ez a totálfékes görgő ideális nehéz ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy terhelhetőség és megbízható fékező funkció szükséges.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

A Zeta stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre, amely biztosítja a korróziós ellenállóságot és a hosszú élettartamot. A termék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve, amely stabil és megbízható rögzítést tesz lehetővé különféle alkalmazásokban. A görgoő 160 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely poliamid, nehéz anyagból készült, és azonos anyagú futófelülettel van ellátva az optimális teljesítmény érdekében. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazást használ, amely biztosítja a sima és csendes működést. Az összes magasság 200 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terméket magas terhelésre tervezték: statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 640 kg 6 km/h sebességnél és 800 kg 4 km/h sebességnél. Ez a görgoő ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol szükséges a rozsdamentes anyag, a nagy terhelhetőség és a megbízható teljesítmény kombinációja.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg