Fixvillás görgő 160 mm
Zeta stainless
Rendelési szám:
990830199
EAN:
4031582313864
Termékszám:
8678TOO160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre, amely biztosítja a korróz...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre, amely biztosítja a korróziós ellenállóságot és a hosszú élettartamot. A termék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve, amely stabil és megbízható rögzítést tesz lehetővé különféle alkalmazásokban. A görgoő 160 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely poliamid, nehéz anyagból készült, és azonos anyagú futófelülettel van ellátva az optimális teljesítmény érdekében. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazást használ, amely biztosítja a sima és csendes működést. Az összes magasság 200 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terméket magas terhelésre tervezték: statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 640 kg 6 km/h sebességnél és 800 kg 4 km/h sebességnél. Ez a görgoő ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol szükséges a rozsdamentes anyag, a nagy terhelhetőség és a megbízható teljesítmény kombinációja.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek