Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Forma
EAN:
4031582476507
Termékszám:
6941UFP150R05-28 white
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Erős ház
A Forma forgóvillás görgő irányfékkel egy tömör csap, kerek típusú felszerelési elemmel rendelkező ipari görgő. A ház cink-öntöt...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Forma forgóvillás görgő irányfékkel egy tömör csap, kerek típusú felszerelési elemmel rendelkező ipari görgő. A ház cink-öntötvény/alumínium anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapággyal ellátva. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült, precíziós golyóscsapágy kerékcsapággyal. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 205 mm. A dinamikus terhelhetőség 135 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, gyószerkocsik, ápolói kocsik, ultrahang készülékek.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból