Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Forma
EAN:
4031582477382
Termékszám:
6941UFP150P33 dark grey
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Erős ház
A Forma forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző orv...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Forma forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző orvosi eszközökhöz. A görgő háza cink-öntötvény/alumínium anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, a görgő teljes magassága 176 mm. Dinamikus teherbírása 135 kg 3 km/h sebességnél. Ideális alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik és ultrahang készülékek mozgatásához.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók