Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, miközben a precíziós golyóscsapágy gondoskodik a könnyű gördülésről. A kerék átmérője 150 mm, az összes magasság 170 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 110 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 220 kg, így ideális altatókocsikhoz, ápolási ágyakhoz, kórházi berendezésekhez, irodabútorokhoz és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5941UAP150P51 Kick Pedal
EAN
4031582411614
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
89 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
110 kg
Statikus teherbírás
220 kg
Összsúly
170 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,25 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
50 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
75 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
56 mm
Körbeforgás
312 mm
Ellensúlyoz
52 mm
Körbeforgás
156 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
22 mm
Átmérő
150 mm
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
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 150 mm
Forgóvillás görgő 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

A Linea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a berendezéshez. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely garantálja a zökkenőmentes és csendes működést. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely kiváló tapadást és kopásállóságot nyújt, miközben precíziós golyóscsapágy biztosítja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 150 mm, az összes magasság pedig 170 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg, így alkalmas orvosi berendezések, kórházi bútorok, ápolási ágyak, dialízis kocsik és egyéb egészségügyi eszközök megbízható mozgatására.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Totálfékes görgő 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

A Linea totálfékezett görgo egy precíziós gördülőelemekhez tervezett megoldás, amely csavarfurattal szerelhető fel különféle alkalmazásokhoz. A poliamid anyagból készült házat precíziós golyóscsapágy támasztja alá, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A görgo 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyon forog, így kiváló terhelhetőséget és sima mozgást garantál. Az összes magasság 170 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 260 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 130 kg 3 km/h sebességnél. A Linea görgo széles körben alkalmazható altatókocsikban, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, kórházakban, gyógyszerkocsikban, mozgássegítéshez és speciális igényekhez, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokon, betegemeloknél, reklinereknél, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikban.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 150 mm
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és precíz felszerelést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely tartós és könnyű konstrukciót eredményez, míg a forgócsapágy precíziós golyóscsapágy technológiával működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretán, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál, a kerékcsapágy precíziós golyóscsapágy kialakítású. A görgő átmérője 150 mm, teljes magassága 170 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg, így alkalmas orvosi berendezések, kórházi bútorok és professzionális alkalmazások széles körének kiszolgálására.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg