Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Levina
EAN:
4031582363708
Termékszám:
5371UAP150R05-28x45
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A görgő háza poli...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Levina forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló mozgékonyságot. A kerék teste szintén poliamid anyagú, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán borítással van ellátva, amely precíziós golyóscsapágyazáson fut. A kerék átmérője 150 mm, a görgő teljes magassága 190 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ez a görgő ideális altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámszekrényekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók