Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Levina forgóvillás görgő irányfékkkel egy professzionális mobilitási megoldás, amely csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik. A poliamid házat kétsoros golyós forgócsapágy biztosítja a stabil működést. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, 150 mm átmérővel. A görgő összmagassága 190 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terheléskor 200 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, kiállítók, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5371PJP150P30-13 7001/6032
EAN
4031582355055
S4-anyagszám
990036347
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
59 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
190 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,68 kg
Termék neve
Levina
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Housing
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Keskeny
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
240 mm
Ellensúlyoz
38 mm
Körbeforgás
120 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 150 mm
Forgóvillás görgő 150 mm
Levina
5370PJP150P30-13 7001

A Levina forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A 150 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, precíziós golyóscsapággyal felszerelve a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 190 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 150 mm
Totálfékes görgő 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

A Levina totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló tartósságot és ellenállóképességet biztosít, míg a forgócsapágy kétsoros golyós kialakítású a smooth mozgás érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete pedig termoplasztikus gumi anyagból készült, precíziós golyóscsapággyal felszerelve az optimális gördülési tulajdonságokért. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 190 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg, így alkalmas egészségügyi, ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz egyaránt.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 150 mm
Forgóvillás görgő 150 mm
Levina
5370PJP150P30-13 7001

A Levina forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A 150 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, precíziós golyóscsapággyal felszerelve a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 190 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 150 mm
Totálfékes görgő 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

A Levina totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló tartósságot és ellenállóképességet biztosít, míg a forgócsapágy kétsoros golyós kialakítású a smooth mozgás érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete pedig termoplasztikus gumi anyagból készült, precíziós golyóscsapággyal felszerelve az optimális gördülési tulajdonságokért. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 190 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg, így alkalmas egészségügyi, ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz egyaránt.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg