Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Agila
EAN:
4031582301526
Termékszám:
2471UAP150R05-28
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 188 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.