Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Delta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott szállítóeszköz téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban kerül elhelyezésre. A ház szerkezete precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt forgócsapággyal rendelkezik, amely biztosítja a sima és megbízható forgatási működést. A görgő 140 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és alumínium testtel van kialakítva, amely precíziós golyóscsapágyakra van szerelve az optimális teljesítmény érdekében. Az eszköz teljes magassága 200 mm, amely kompakt és hatékony szállítási megoldást biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1000 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 500 kg 4 km/h sebességnél. Ez a görgő ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízható és hosszú élettartamú teljesítményre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3641ITP140P63 CV bs-turn
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
94 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
500 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
3,13 kg
Termék neve
Delta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
105 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Körbeforgás
250 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
125 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
140 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)
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
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Rugalmas zárfunkció
Két független működtetőrendszer használata egy görgőben
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

A Puretech tartozék egy könnyű, 0,25 kg tömegű kiegészítő termék, amely a kerekek optimális működésének biztosítására lett kifejlesztve. Ez a precíziós alkatrész mérnöki szempontból megbízható megoldást nyújt a görgős rendszerek kiegészítésére, és alkalmas a különféle ipari alkalmazásokban való felhasználásra. A termék tömegének könnysége lehetővé teszi az egyszerű telepítést és a minimális terhelés-növekedést a szerkezetre, miközben magas minőségi szabványokat teljesít.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Delta
3640ITP160P63

A Delta forgóvillás görgo egy acéllemez, nehéz anyagból készült házba integrált precíziós golyóscsapággyal felszerelt szállítóberendezés, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A forgó szerkezet precíziós golyóscsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. A görgo 160 mm átmérőjű kereke öntött poliuretánból készült, amely ellenálló és hosszú élettartamú használatot garantál. Az alumínium test könnyű, de stabil szerkezetet biztosít. Az eszköz teljes magassága 210 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1200 kg, míg dinamikus terhelés alatt 480 kg sebességgel 6 km/h-nál és 600 kg sebességgel 4 km/h-nál. A Delta forgóvillás görgo alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart és repülőtéri berendezéseket, autóipari OEM megoldásokat, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, valamint szállítóberendezéseket. Ez a termék ideális választás olyan ipari környezetben, ahol megbízható, nagy terhelhetőségű és hosszú élettartamú megoldásra van szükség.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Delta
3648ITP160P63

A Delta fixvillás görgoő egy precíz szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztonságos rögzítéshez. A szerkezet nehéz acéllemezből készült, amely kiváló tartósságot és stabilitást biztosít az igényes ipari alkalmazásokban. A görgoő 160 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely öntött poliuretán futófelülettel van ellátva, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima, megbízható működést. Az alumínium keréktörzs könnyű szerkezetet eredményez, miközben megtartja a szükséges szilárdságot. Az összes magasság 210 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé különféle szállítórendszerekben. A terméket statikus terhelésre 1200 kg kapacitás jellemzi, dinamikus terhelés esetén pedig 480 kg kapacitás érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 600 kg kapacitás 4 km/h sebességnél. A Delta fixvillás görgoő ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Delta
3642ITP160P63 f.d-lock

A Delta totálfékesz görgő, menetiránynal megegyezőz fékezési rendszerrel ellátott egység téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A ház nehéz acéllemezből készült és precíziós golyóscsapágy segítségével forgatható, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a hosszú élettartamot és a kiváló teljesítményt. Az egység teljes magassága 210 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1200 kg, míg dinamikus terhelés alatt 480 kg sebességgel 6 km/h-nál és 600 kg sebességgel 4 km/h-nál. A Delta görgő alkalmazása kiterjed a repülőgépipar és repülőtéri berendezésekre, az autóipari OEM szektorra, postai logisztikai rendszerekre, gyártási és platform kocsikra, valamint szállítóberendezésekre, ahol megbízható és precíz fékezési teljesítményre van szükség.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg