Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forma
EAN:
4031582476514
Termékszám:
6941UFP125R05-28 grey
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Erős ház
A Forma forgóvillás görgő irányfékkkel egy tömör csap, kerek típusú felszerelési elemmel rendelkező, professzionális mobilitási ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Forma forgóvillás görgő irányfékkkel egy tömör csap, kerek típusú felszerelési elemmel rendelkező, professzionális mobilitási megoldás. A görgő háza cink-öntötvény/alumínium anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel biztosítva a kiváló manőverezhetőséget. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 190 mm. A dinamikus teherbírás 125 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik és ultrahang készülékek mozgatásához.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból