Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
EAN:
4031582352085
Termékszám:
5941XSP125R05-22 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési móddal rendelkezik. A ház poliamid anyagból...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési móddal rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapággyal ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült, precíziós golyóscsapágy kerékcsapággyal. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 145 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott