Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel a pontos és tartós működésért. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, futófelülete pedig elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 148 mm. Dinamikus teherbírása 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 260 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító kocsihoz, dialízis kocsihoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemeőkhöz, reklinerhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5941XSP125P50 RAL9002
EAN
4031582352405
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
130 kg
Statikus teherbírás
260 kg
Összsúly
148 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
56 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
46,5 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
258 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
129 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
125 mm
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
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
Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
5940XSP125P50 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, futófelülete pedig elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 148 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg, így ideális orvosi berendezések, kórházi kocsik, ápolási ágyak, dialízis kocsik, sebészeti robotok, lélegeztetőgépek és egyéb egészségügyi alkalmazások számára.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
594CXSP125P50 RAL9002 combined Ri-Festst

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékezéssel egy téglalap alakú talplemezre szerelt precíziós megoldás, amely poliamid házból és elektromosan vezető poliamid szerkezetből áll. A szerkezet precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt forgóvillával rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. A görgő 125 mm átmérőjű, elektromosan vezető fröccsöntött poliuretán futófelülettel van ellátva, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve. Az egység teljes magassága 148 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A terméket 220 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, míg dinamikus terhelés esetén 3 km/h sebességnél 110 kg terhelés megengedett. A Linea görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, kórházi alkalmazásokhoz, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez, idősek otthonaihoz, gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemeléséhez, reklinerekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.

125 mm
148 mm
110 kg
125 mm
148 mm
110 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Linea
5947XSP125P50 RAL9002

A Linea totálfékezett görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel szerelve biztosítja a stabil rögzítést különféle berendezésekhez. A poliamid anyagból készült ház precíziós golyóscsapágy-rendszerrel van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható forgómozgást. A görgo 125 mm átmérőjű kerekből áll, amelynek futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretánból készült, míg a kerektest szintén elektromosan vezető poliamidból van kialakítva. A kerek precíziós golyóscsapágy-rendszere biztosítja a hosszú élettartamot és a zajtalan működést. Az összes magasság 148 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 260 kg, dinamikus terhelésre pedig 130 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Linea görgoő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgenberendezésekhez, ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, számítógépes kerekekhez, dialízis kocsikhoz, kórházi és gyógyszerkocsihoz, mozgássegítéshez, idősek otthonaihoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, reklinerekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang-készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg