Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
EAN:
4031582352870
Termékszám:
5941UAC125R05-22 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A görgő háza polia...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a forgóvilla mozgását. A kerék teste szintén poliamid anyagból készül, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán borítással van ellátva, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással működik, átmérője 125 mm. A görgő teljes magassága 145 mm. A dinamikus terhelhetőség 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 260 kg. Ez a görgő ideális megoldás egészségügyi környezetben, kórházakban, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, sebészeti robotokhoz és egyéb orvosi berendezésekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók