Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben hosszú élettartamot garantál. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 145 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg, így ideális választás orvosi berendezések, kórházi bútorok, ápolási ágyak, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik és egyéb egészségügyi alkalmazások számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940UAC125R05-22 RAL9002
EAN
4031582352719
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
130 kg
Statikus teherbírás
260 kg
Összsúly
145 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,96 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Housing
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
218 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
109 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy speciálisan tervezett kiegészítő elem görgőkhöz, amely kiváló minőségű anyagokból készült és precíz mérnöki megoldásokat kínál ipari alkalmazásokhoz. Ez a tartozék optimális teljesítményt biztosít különböző munkakörnyezetekben, megbízható működést garantálva hosszú távon. A Linea tartozék könnyű szerelhetőséget és tartós használatot tesz lehetővé, megfelelve a szigorú műszaki követelményeknek és ipari szabványoknak.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

A Linea totálfékes görgő tömör csap, kerek csatlakozással rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapággyal felszerelve a kiváló forgási tulajdonságokért. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál, míg a precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben hosszú élettartamot biztosít. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság pedig 145 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg, így ideális választás kórházi, ápolási és irodai alkalmazásokhoz.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a forgóvilla mozgását. A kerék teste szintén poliamid anyagból készül, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán borítással van ellátva, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással működik, átmérője 125 mm. A görgő teljes magassága 145 mm. A dinamikus terhelhetőség 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 260 kg. Ez a görgő ideális megoldás egészségügyi környezetben, kórházakban, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, sebészeti robotokhoz és egyéb orvosi berendezésekhez.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
594CUAC125R05-22 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel egy precíziós mobilitási megoldás, amely tömör csap, kerek rögzítési rendszerrel rendelkezik, és fontos megjegyezni, hogy a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a kiváló forgási tulajdonságokat. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely rozsdamentes precíziós golyóscsapágyazással van ellátva, és 125 mm átmérőjű. A görgő összmagassága 145 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 130 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 260 kg, így ideális orvosi berendezések, ápolási ágyak, dialízis kocsik és egyéb egészségügyi alkalmazások számára.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

A Linea totálfékes görgő tömör csap, kerek csatlakozással rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapággyal felszerelve a kiváló forgási tulajdonságokért. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál, míg a precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben hosszú élettartamot biztosít. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság pedig 145 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg, így ideális választás kórházi, ápolási és irodai alkalmazásokhoz.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a forgóvilla mozgását. A kerék teste szintén poliamid anyagból készül, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán borítással van ellátva, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással működik, átmérője 125 mm. A görgő teljes magassága 145 mm. A dinamikus terhelhetőség 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 260 kg. Ez a görgő ideális megoldás egészségügyi környezetben, kórházakban, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, sebészeti robotokhoz és egyéb orvosi berendezésekhez.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
594CUAC125R05-22 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel egy precíziós mobilitási megoldás, amely tömör csap, kerek rögzítési rendszerrel rendelkezik, és fontos megjegyezni, hogy a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a kiváló forgási tulajdonságokat. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely rozsdamentes precíziós golyóscsapágyazással van ellátva, és 125 mm átmérőjű. A görgő összmagassága 145 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 130 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 260 kg, így ideális orvosi berendezések, ápolási ágyak, dialízis kocsik és egyéb egészségügyi alkalmazások számára.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg