Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382075
Termékszám:
5381UAC125P30-11 XL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina stainless forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely precíz és megbízható mozgatást bizto...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Levina stainless forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely precíz és megbízható mozgatást biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátva a tartós működés érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék precíziós golyóscsapágyat tartalmaz rozsdamentes kivitelben, 125 mm átmérővel. A görgő összmagassága 161 mm. Terhelhetősége dinamikusan 100 kg 3 km/h sebességnél, statikusan pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, valamint professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók