Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382112
Termékszám:
5381PJM125P30-13 XL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina stainless forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és egyszerű fels...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Levina stainless forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és gördülékenységet biztosít. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, miközben siklócsapágy rozsdamentes megoldást alkalmaz a zavartalan működésért. A görgő összmagassága 161 mm, dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, valamint professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
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
Megbízható szkennelés
Antimágneses biztonsági szkennerekhez és mágneses rezonanciás képalkotáshoz
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
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez
Csavarodásgátló rögzítés
Csavarodás elleni védelem irányrögzítővel ellátott görgőkhöz