Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
EAN:
4031582399790
Termékszám:
5071PIO125P51
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékes változata téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít külö...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékes változata téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 163 mm, így kompakt kialakítású, mégis robusztus konstrukciót képvisel. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg, ami széles körű felhasználást tesz lehetővé. Ideális választás ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez, ahol precíz mozgathatóság és megbízható teljesítmény szükséges.
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
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)