Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék poliamid, nehéz anyagból készült testtel és a kerékkel megegyező futófelülettel, valamint siklócsapágyazással van kialakítva. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 164 mm. A dinamikus teherbírás 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 1400 kg. A termék ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén történő felhasználásra.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4681TOO125P63 XL
EAN
4031582400526
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 4 km/h-nál
700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
560 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Összsúly
164 mm
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-0,5 °C
Összsúly
2,59 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
230 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

A Puretech görgő kiegészítő egy precíziós műszaki alkatrész, amely 0,27 kg tömegével könnyű, mégis tartós megoldást nyújt ipari alkalmazásokhoz. Ez a speciálisan kifejlesztett tartozék optimális teljesítményt biztosít görgős rendszerekben, miközben minimális súlyterhelést jelent a szerkezetre. A kompakt kialakítás és a gondosan megválasztott anyagok révén hosszú élettartamot és megbízható működést garantál különböző ipari környezetekben.