Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Agila
EAN:
4031582343939
Termékszám:
2471DYK125R05-28
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila egy forgóvillás, görgő irányfékkel jellegű, professzionális felhasználásra szánt görgő, amely a Forgóvillás görgő with...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila egy forgóvillás, görgő irányfékkel jellegű, professzionális felhasználásra szánt görgő, amely a Forgóvillás görgő with irányfékkel típusba tartozik, azonban pontosan fogalmazva: az Agila terméktípusa forgóvillás görgő irányfékkel. A rögzítőelem tömör csap kialakítású, kerek keresztmetszetű csapos kivitel, amely a görgő felfüggesztését és a járműbe vagy bútorba történő egyszerű beépítését szolgálja. A ház acéllemezből készült, közepes vastagságú kivitelben, amely a teherbíró szerkezeti elemeket védi és merevséget biztosít a kerék számára. A forgóvilla kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, amely a kormányzott, szabad elforgást és az egyenletes gördülést garantálja. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete tömör gumiból készült, fekete színű, elektromosan vezető anyag, a kerék alapteste pedig acéllemezből készül, a kúpos golyóscsapággyal ellátott kerékagy pedig a stabil gördülést segíti. A termék teljes magassága 163 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, a dinamikus terhelhetőség 100 kg, amely 3 km/h sebesség mellett értelmezendő. Alkalmazási területei: nyomozati ágyak...