Forgóvillás görgő 125 mm
Agila
EAN:
4031582341928
Termékszám:
2470DYK125R05-28
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít a különböz...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít a különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel, amely biztosítja a megfelelő tapadást és az elektrosztatikus kisülést. A kerék kúpos golyóscsapágyazással működik, 125 mm átmérővel rendelkezik, míg a görgő teljes magassága 163 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg, így ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől