Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Levina
Rendelési szám:
990061720
EAN:
4031582358704
Termékszám:
5371PJP100P51 7001/6032
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina forgóvillás görgő irányfékkel a professzionális gurítható berendezések megbízható mozgatásához, amely a következő része...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Levina forgóvillás görgő irányfékkel a professzionális gurítható berendezések megbízható mozgatásához, amely a következő részegységekből áll. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely a berendezésre csavarozással szerelhető fel, és stabil, egyenletes illeszkedést biztosít. A ház poliamidból készül, és kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, amely a forgóvilla szabad elfordulását és a kerék pontos irányítását szolgálja. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete termoplasztikus gumiből készült, így csendes gördülést és jó talajtapadást biztosít, míg a kerék alapteste polipropilénből áll, amely könnyű és ellenálló szerkezetet eredményez. A kerék precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely alacsony gördülési ellenállást és hosszú élettartamot tesz lehetővé. A termék teljes magassága 141 mm. A statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 100 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, az ápolási ágyak, az ételkiszállító és catering kocsik, a számítógépek kerekeken, a dialízis kocsik, a kórházi berendezések, a gyógyszerkocsik, az idősek otthonai és gondozóházak kocsijai, valamint a professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, üzleti bútorok és kiállítási elemek, az ultrahang-készülékek, a léglegeztetőgépek, a munkapadok és a szerszámrendszerek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Csavarodásgátló rögzítés
Csavarodás elleni védelem irányrögzítővel ellátott görgőkhöz